ZHCUBC0A September 2023 – March 2024
LM51772EVM-HP 评估模块 (EVM) 旨在方便地评估 LM51772 宽 VIN 降压/升压控制器。该 EVM 设置为具有 9V 至 48V 的宽输入电压范围,可提供 20V 的默认输出电压。该 EVM 的工作开关频率为 600kHz。该器件的大多数设置可轻松调整或通过跳线设置,例如:
通过可选使用 I2C 接口,该器件涵盖了用于配置和调整开关模式电源运行的附加参数。
为了检查性能,I2C 接口还便于轻松测量降压/升压控制器的典型信号。