ZHCUBB5 July 2023
TPS92621Q1EVM 默认输出电流设置为 250mA。RES 引脚上的外部分流电阻器可用来共享输出电流并由该器件驱动。该器件通过 EN 引脚进行使能选择,当 EN 信号为低电平时,该器件处于睡眠模式并具有超低静态电流,这有助于节省应用中的系统级电流消耗。通过在 SUPPLY 引脚或 PWM 引脚上施加外部电压占空比信号,该器件能够在 SUPPLY 或 PWM 调光模式下运行。该器件可用于验证诊断和保护功能,当施加到 DIAGEN 引脚上的电压小于逻辑低电平电压阈值时,可以禁用 LED 开路检测,以避免低压降运行期间出现错误的开路诊断。