ZHCUBB5 July 2023
该 EVM 提供了一些跳线,供设计人员方便地验证器件。表 3-3 展示了跳线映射。
| 功能 | 标识符 | 附加功能 | 有分流电阻 | 无分流电阻 |
|---|---|---|---|---|
| 器件使能 | J1 | EN | 器件已使能(EN 通过电阻器连接到 SUPPLY) | 器件已禁用(EN 悬空) |
| PWM 调光输入 | J2 | PWM | 启用 PWM(PWM 通过电阻器连接至 SUPPLY) | 禁用 PWM 或使用外部控制信号 |
| 故障选项 | J3 | FAULT | 一个故障,其他关闭 | 使用外部控制信号 |
| 开路检测 | J4 | LED 开路 | LED 灯串连接至 OUT | LED 灯串开路 |
| 短路检测 | J5 | 单 LED 短路 | 使 LED 灯串中的单个 LED 短路 | LED 灯串中串联 3 个 LED |
| J6 | LED 灯串短路 | 使 LED 灯串中的所有 LED 短路 | LED 灯串中串联 3 个 LED |