ZHCUBA8 August 2023
表 2-2 中提供了 TPS51385EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 5.1V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 6 | 12 | 24 | V | |
| CH1 | 输出电压 | 5.1 | V | |||
| 运行频率 | VIN = 12V,IOUT = 7 A | 1000 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 7 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LOUT = 1µH | 8.8 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IOUT = 7 A | 20 | mVPP | |||