ZHCUBA8 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输出电压设定点
      2. 2.2.2 模式选择
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 测试设置和结果
      1. 3.2.1 启动
      2. 3.2.2 关断
      3. 3.2.3 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

评估设置

  1. 确保覆盖 JP2(使能高电平控制)处的跳线,以将 VIN 连接到 JP3 的引脚 1。此外,确保覆盖 JP3(使能控制)引脚 2 和 3,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
  2. 向 VIN (J1-1) 或 TP1 及 GND (J1-2) 或 TP8 施加适当的输入电压。通过一对 20AWG 导线,将能够提供 7A 电流的电源连接到 J1。请注意,此电路板不支持热插拔。开启电源之前,必须先在 J1 和外部电源之间连接输入线。
  3. 将 JP3(使能控制)处的跳线从引脚 2 和 3(EN 和 OFF)移动到引脚 2 和 1(EN 和 ON),并确保覆盖 JP2 引脚 1 和引脚 2。然后,可以启用输出。
  4. 将负载施加到 VOUT (J2-2) 或 TP4,以及 GND (J2-1) 或 TP10。必须通过一对 20AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 7 A。尽可能减少线长,以降低导线中的损耗。