ZHCUBA8 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输出电压设定点
      2. 2.2.2 模式选择
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 测试设置和结果
      1. 3.2.1 启动
      2. 3.2.2 关断
      3. 3.2.3 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6参考文献

引言

TPS51385 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可通过 6V 至 24V 的输入在 7A 电流下提供 5.1V 的输出。本用户指南介绍了 TPS51385EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压 (VIN) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPS51385EVM6V 至 24V0A 至 7 A

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS51385 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。TPS51385EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS51385 的操作和功能。本用户指南包含以下内容:

  • 硬件设置说明
  • EVM 的印刷电路板布局布线
  • 原理图
  • 物料清单
  • EVM 的测试结果