ZHCUB75A June 2023 – October 2023
本用户指南介绍了 LP5861T 评估模块 (EVM) 的特性、设置和使用情况。LP5861TEVM 可帮助用户评估德州仪器 (TI) LP5861T LED 线性驱动器的特性,该驱动器集成了 18 个恒定电流阱。此用户指南包含硬件设置说明、图形用户界面 (GUI) 说明、印刷电路板 (PCB) 布局图、原理图和物料清单。
LP5861TEVM 用于评估 LED 线性驱动器 LP5861T 的特性、运行和使用情况。LP5861T 器件是一款高性能小尺寸器件,集成了 18 个恒定电流阱,可驱动多达 18 个 LED 点或 6 个 RGB LED。每个 LED 点均可采用 8 位模拟调光和 8 位/16 位可配置 PWM 调光方法,这些方法可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。
本文档涵盖以下主题:
通过移除出厂安装的器件 (U1) 并替换 LP5861 对应器件,可以转换 LP5861TEVM 来测试同一器件系列中的 LP5861。测试 LP5861 器件时,从 GUI 开始页面的菜单中选择相应的标签即可开始评估。