ZHCUB62 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器和测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 并联配置结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5相关文档

规格

GUID-20210304-CA0I-JKDG-K9QT-C6TB3DXJ8V56-low.png图 1-1 默认配置简化原理图
表 1-1 TPS7H2211EVM 默认配置
规格值说明
输入电压

VIN

12V处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电流

IOUT

0A 至 3.5A不超过每个器件 3.5A 的最大器件持续电流。
EN 导通电压

VINEN_RISE

7.4V

典型的 EN 导通和关断值。

设置方式:

R3 (RTOP_EN) = 100kΩ

R4 (RBOT_EN) = 9.31kΩ

EN 关断电压

VINEN_FALL

6.1V
OVP 输入电压

VINOVP_RISE

13.5V

进入和退出 OVP 的典型值。

设置方式:

R2 (RTOP_OVP) = 100kΩ

R5 (RBOT_OVP) = 9.31kΩ

OVP 退出电压

VINOVP_FALL

13.4V
软启动时间

tSS

约 10ms

从最终电压的 10% 到 90% 的典型时间。

设置方式:

C13 (CSS) = 68nF

有关默认 EVM 配置的更多详细信息,请参阅 图 5-1 和 表 5-1。