ZHCUB62 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器和测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 并联配置结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5相关文档

备选电路板配置

如果需要定制配置,用户需要参阅 TPS7H2211 数据表来计算器件周围无源器件的值并注意所有操作要求。

除了默认 EVM 配置外,本用户指南还提供了一个说明如何将 TPS7H2211EVM 配置为并联运行的示例。并联配置的使能 (EN) 和过压保护 (OVP) 规格与默认配置的规格相同。但是,与默认配置相比,此配置能够提供高达两倍的输出电流。

表 1-2 TPS7H2211EVM 并联配置
规格值说明
输入电压

VIN

13V处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电流

IOUT

0A 至 7A不超过每个器件 3.5A 的最大器件持续电流。
EN 导通电压

VINEN_RISE

7.4V

典型的 EN 导通和关断值。

设置方式:

R3 (RTOP_EN) = 100kΩ

R4 (RBOT_EN) = 9.31kΩ

R15 已组装

EN 关断电压

VINEN_FALL

6.1V
OVP 输入电压

VINOVP_RISE

13.5V

进入和退出 OVP 的典型值。

设置方式:

R2 (RTOP_OVP) = 100kΩ

R5 (RBOT_OVP) = 9.31kΩ

R17 已组装

OVP 退出电压

VINOVP_FALL

13.4V
软启动时间

tSS

约 10.9ms

从最终电压的 10% 到 90% 的典型时间。

设置方式:

C13 (CSS) = 68nF

C28 (CSS) = 68nF

R16 已组装

有关 EVM 并联配置的更多详细信息,请参阅 图 5-2 和表 5-2。