ZHCUB47 june   2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 对 24VAC 进行直流整流
      2. 2.2.2 电子保险丝保护
      3. 2.2.3 5V 电压轨
        1. 2.2.3.1 LMR36520 电压轨
        2. 2.2.3.2 USB 电源输入
      4. 2.2.4 电源 ORing
      5. 2.2.5 电池管理
      6. 2.2.6 3.3V 电源轨
      7. 2.2.7 电源轨电流检测
      8. 2.2.8 背光 LED 驱动器
      9. 2.2.9 BoosterPack 概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMR36520
      2. 2.3.2 TPS2116
      3. 2.3.3 TLV62568
      4. 2.3.4 INA2180
      5. 2.3.5 TPS92360
      6. 2.3.6 TPS2640
      7. 2.3.7 BQ24072
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1  24VAC 启动和关断
      2. 3.3.2  USB 启动和关闭
      3. 3.3.3  ORing
      4. 3.3.4  LMR36520
      5. 3.3.5  TLV62568 瞬态响应
      6. 3.3.6  BM24072 瞬态响应
      7. 3.3.7  TLV62568(3V3 电源轨)
      8. 3.3.8  LMR36520(LMOut 电源轨)
      9. 3.3.9  BM24072(BMOut 电源轨)
      10. 3.3.10 参考
        1. 3.3.10.1 TLV62568
        2. 3.3.10.2 LMR36520
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

USB 启动和关闭

图 3-12 显示了插入系统中的 5.1V USB 电缆(注意:图 3-12 和图 3-13 使用了 3 英尺的 USB A 转 USB micro-B 电缆)。节点 USBin 未表现出任何过冲,这在一定程度上是因为节 2.2.3.2中详述的缓冲电路。PWRIn(ORing 电路的输出)与 USBin 的响应一致。该测试显示,在电池管理系统将输出 BMOut 调节至 200mV 以上 VBATT 之前经过了 4ms。与 24VAC 系统启动一样,电池之前在插入 USB 时为负载供电。插入 USB 后,电池管理开始以高达 300mA 的电流为电池充电。3V3 电源轨对电源变化没有明显的瞬态响应。图 3-13 显示当拔掉 USB 时电源转换回电池。在 USBIn 电源轨减少到零之前,大约经过 20ms。当系统切换到电池电源时,BMOut 略有下降,VBATT 也会相应下降。3V3 电源轨仍然非常稳定,在转换期间没有明显的瞬态响应。

GUID-20230607-SS0I-CN48-GBT2-SS1BZPDCSVT6-low.png图 3-12 USB 5.1V 启动
GUID-20230607-SS0I-ZKVM-5W0P-30ZTGJJFKFQL-low.png图 3-13 USB 5.1V 关闭

图 3-14 显示 USBin 在 4.35V(这是 USB 2.0 规范所允许的最小值)时的启动变化。图 3-14 和图 3-15 的实际测试是使用香蕉插头电缆(另一端为测试钩)执行的。这些电缆并不是孤立的,而且比典型的 USB 电缆表现出更强的寄生电感。即使如此,也会观察到极小的 150 mV 过冲。USB 电源轨在初始插入后约 2μs 达到高电平电压。如图 3-14 所示,ORing 电路将 USBin 传递到 PWRIn 电源轨的延迟时间约为 100μs。图 3-16 和图 3-17 显示了相似结果。

GUID-20230607-SS0I-N5GZ-GRKT-RMLRGCW94BW4-low.png图 3-14 USB 4.35V 启动
GUID-20230607-SS0I-7MK8-QM8N-SP2Z1LLZ0CLX-low.png图 3-15 USB 4.35V 关闭
GUID-20230607-SS0I-XFNK-5JC0-SGMHZ5Z7R0JN-low.png图 3-16 USB 5.25V 启动
GUID-20230607-SS0I-WDH5-SJRW-F5MP9VLNJR22-low.png图 3-17 5.25V 关断