ZHCUB27A May 2023 – April 2024
参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 165 | 230 | 265 | VAC | |
输入频率 | 47 | 50 | 63 | Hz | |
PWM 开关频率 (ƒSW) | 8 | kHz | |||
额定功率输出 (POUT) | 1 | kW | |||
输出电流 (IRMS) | 3 | A | |||
逆变器效率 | 97 | % | |||
电机电气频率 | 30 | 100 | 200 | Hz | |
故障保护 | 过流、过压、过热、欠压 | ||||
驱动控制方法 | 使用霍尔效应或 QEI 实现有传感器电机控制;使用 1 个、2 个或 3 个分流电阻器实现无传感器电机控制 | ||||
工作环境温度 | 开放式框架 | -10 | 25 | 55 | °C |
内置辅助电源 | VINAC = 最小值至最大值 | 15V ±10%,200mA | |||
电路板尺寸 | 140mm × 140mm × 40mm |
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不可作为成品供一般消费者使用。
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 > 55°C 的高温。由于存在高温,在使用过程中或使用刚结束时,用户不得触摸电路板。
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。