ZHCUB16A may   2023  – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
  7. 4测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  8. 5典型特性曲线和波形
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 线性调整率
    3. 5.3 负载调整率
    4. 5.4 模拟调光性能
    5. 5.5 PWM 调光性能
    6. 5.6 混合调光性能
    7. 5.7 灵活调光性能
  9. 6原理图
  10. 7布局
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

输入/输出连接

必须通过一对 20AWG 导线将能够提供 4A 电流的电源连接到 TP1 (VIN) 和 TP14 (GND)。必须通过一对 20 AWG 导线将 LED 负载连接到 TP4 和 TP8 或 J2。LED 负载的正极端子应连接到 TP4 或 TP2 (VIN) 旁边的 J2 端子,LED 负载的负极端子应连接到 TP8 或 TP7 旁边的 J2 端子。导线应捻在一起并尽可能短,以便尽可能减少压降、电感和 EMI 传输。

TP9 和 TP12 是不同调光模式的控制信号输入端。表 4-2 显示了四种调光模式之一的配置。对于高电平信号,直流电压电平应高于 1.2V,通常为 3.3V。对于 PWM/EN 引脚或 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,它应该是方波,低电平为 GND,高电平电压高于 1.2V,通常为 3.3V。对于 PWM/EN 引脚上的 PWM 信号,调光频率应在 0.1kHz 到 50kHz 的范围内。而对于 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号,调光频率应在 0.1kHz 到 100kHz 的范围内。

表 4-2 调光模式配置
调光模式PWM/EN 引脚ADIM/HD 引脚
PWM 调光PWM 信号高电平
模拟调光高电平PWM 信号
混合调光PWM 信号低电平
灵活调光PWM 信号PWM 信号