ZHCUB16A may 2023 – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
TPS92205xEVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估 TPS92205x 适用于高电流和超深度调光 LED 驱动器应用的非同步降压开关稳压器的运行情况和性能。TPS92205x 是一款 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 65V)和四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高/低电平信号,通过 PWM/EN 和 ADIM/HD 输入引脚进行配置。它还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。TPS92205xEVM 评估模块 (EVM) 系列包括 TPS922055DMTREVM、TPS922055DRRREVM 和 TPS922053DYYREVM。