要为 TMS320F280039C LaunchPad™ 设置软件,请执行以下步骤(在装有 Windows 10 操作系统的计算机上演示):
- 下载并安装 Code Composer Studio™。
- 下载 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)(版本 ≥ 11.1.0)。
- 按照安装说明安装 Code Composer Studio。在安装过程中,如果将“Setup type”选择为“Custom Installation”,请确保在“Select Components”中选择“C2000 real-time MCUs”,如图 2-1 中的红色框所示。
- 下载并安装 C2000Ware(版本 ≥ 4.01.00.00)。
- 要验证安装是否正确,请打开 Code Composer Studio 软件。点击顶部菜单栏中的“Windows”。然后从下拉列表中点击“Preferences”。将显示“Preferences”窗口。从左侧栏中,依次选择“Code Composer Studio”->“Products”。
- 确保“Discovered products”下有“C2000Ware 4.1.0.00”(或更高版本)和“SysConfig”(安装 C2000Ware 时应自动安装 SysConfig),如图 2-2 所示。如果没有出现“C2000Ware 4.1.0.00”(或更高版本)或“SysConfig”,您可能需要点击“Preference”窗口右侧的“Refresh”。如果仍然不出现,请检查安装是否正确。SysConfig 的独立桌面版本可在 SysConfig 系统配置工具中找到。
- 下载并导入示例代码。
- 每个 EVM 的链接不同。但是,除了为匹配 EVM 设置的 led_driver.h 文件之外,每个链接中的示例代码都是相同的。
- LP5891Q1EVM:LP5891Q1EVM-SW-F280039C
- 根据链接中提供的过程导入 Code Composer Studio (CCS) 工程:导入 CCS 工程。
- 根据链接中提供的过程加载程序:构建和运行工程。
- (可选)下载寄存器映射生成工具。如果您想进一步配置寄存器,这是一个方便的工具。
- LP5891-Q1:LP5891 寄存器映射生成工具