图 3-1 描述了示例代码中的高级流程。
在设置 MCU 期间,文件 system_info.h 中定义了用于连续时钟串行接口 (CCSI) 的频率。
FC_settings.h 文件可由节 2中提到的寄存器映射生成工具自动生成。并非所有寄存器设置都来自该文件。扫描线数(寄存器 FC0 中的字段 SCAN_NUM)和级联器件的数量(寄存器 FC0 中的字段 CHIP_NUM)来自文件 system_info.h。节 3.3更详细地介绍了此文件。
该流程图还展示了 frames.c 和 frames.h 文件,其中包含在动画模式期间使用的 2 个帧。本文档未说明如何生成这些帧。