ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
图 4-6 显示了 OPTMB EVM 板的完整原理图。该原理图分为三部分:连接器、MSP430 和插槽。USB Type C 连接器用于与 PC 连接。MSP430 微控制器使 PC 能够通过 I2C 与光传感器连接。包含光传感器的测试板通过插槽插到 OPTMB EVM 板上。通过 OPTMB EVM 板可以轻松地访问 I2C、INT、VDD 和 GND 线路。OPTEVM 上的接头 J2 默认为未组装,并且其中标记的穿孔垫可用于访问这些线路。另外,可以在 J2 处组装一个接头,以便更加轻松地访问上述线路。