ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
对于所有单通道 EVM(非彩色 EVM),该器件会输出一个值(例如,指示环境光强度的照度读数)。GUI 窗口中间位置有一个图形,其中 y 轴显示来自器件的照度读数,而 x 轴显示样本数量。右键点击图形即可调整图形设置。右键点击菜单下的 x 轴和 y 轴选项,即可更改要显示的 x 轴和 y 轴范围。另外还有一个自动选项,用于根据数据动态地更改范围。滚动鼠标滚轮可以放大或缩小该图形。点击并拖动时会显示一个黄色矩形,松开鼠标时会放大显示矩形选中部分的数据。右键点击并向上或向下拖动将会缩放 y 轴。右键点击并向右或向左拖动会缩放 x 轴。右键点击并选择 View All 会重置视图。
OPT4003DNPQ1EVM 是一款双通道 EVM,可输出一个值(例如,指示环境光强度的照度读数)和一个代码用于红外通道。
对于彩色 EVM,每个通道输出都会显示在同一个图上,窗口顶部的读数会更新为显示每个通道对应的一个读数,而不是如图 3-17 中所示的单个读数。