ZHCUAY0A January   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2简介
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 双封装布局
    3. 2.3 更改
      1. 2.3.1 输入和输出电容器
      2. 2.3.2 环路响应测量
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62830xRZEREVM 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7修订历史记录

简介

TPS62830x 系列是同步直流/直流降压转换器,具有集成噪声滤波电容器,并经优化实现了出色的 EMI 性能。TPS62830x 系列基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。TPS62830x 具有 4 种不同的输出电流版本,范围为 1A 至 4A。TPS62830x 采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装以及 1.0mm × 2.0mm QFN 封装。TPS62830xRZEREVM 使用 QFN 封装。