ZHCUAY0A January 2023 – December 2023
表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 数量 | 参考设计 | 值 | 说明 | 尺寸 | 器件型号 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS628302ARZEREVM | TPS628303ARZEREVM | TPS628304ARZEREVM | ||||||
|
1 |
1 |
1 |
C1 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
JMK107BB7475KA-T |
Taiyo Yuden |
|
1 |
1 |
1 |
C4 |
47µF |
电容,钽,47µF,35V,±10%,0.3Ω,2917 |
2917 |
T495X476K035ATE300 |
Kemet |
|
2 |
2 |
2 |
C5、C10 |
2200pF |
电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
GRM155R71H222KA01D |
MuRata |
|
3 |
3 |
3 |
C6,C7,C8 |
10µF |
电容,陶瓷,10µF,10V,±10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188Z71A106KA73D |
MuRata |
|
1 |
1 |
1 |
L1 |
0.47µH |
电感器,4.8A,0.47µH,0.032Ω |
0805 |
LSCNE2012HKTR47MD |
Taiyo Yuden |
|
1 |
1 |
1 |
R1 |
1.02MΩ |
电阻,贴片,0.1W,1% |
0603 |
Std |
Std |
|
1 |
1 |
1 |
R2 |
392kΩ |
电阻,贴片,0.1W,1% |
0603 |
Std | Std |
|
2 |
2 |
2 |
R4、R5 |
100k |
电阻,贴片,0.1W,1% |
0603 |
Std | Std |
|
1 |
1 |
1 |
R6 |
1k |
电阻,贴片,0.1W,1% |
0603 |
Std | Std |
|
1 |
0 |
0 |
U1 |
IC,5.5V,2A 降压转换器 |
1.0mm × 2.0mm |
TPS628302ARZER |
德州仪器 (TI) | |
|
0 |
1 |
0 |
U1 | IC,5.5V,3A 降压转换器 | 1.0mm × 2.0mm | TPS628303ARZER | 德州仪器 (TI) | |
|
0 |
0 |
1 |
U1 | IC,5.5V,4A 降压转换器 | 1.0mm × 2.0mm | TPS628304ARZER | 德州仪器 (TI) | |