ZHCUAX7A january 2019 – april 2023 ADS8353-Q1
ADS8353-Q1 支持 ADC 输入可配置为单端或伪差分的模式。ADS8353-Q1 EVM 允许用户配置 ADC 输入驱动器放大器,以驱动单端 ADC 输入或伪差分 ADC 输入。在单端配置中,各个 ADC AINM 引脚接地,并向 AINP 施加单极信号。在伪差分配置中,各个 ADC AINM 引脚由 VREF/2(0V 至 VREF 范围)或 VREF(0V 至 2 x VREF 范围)的直流电压驱动。有关 ADS8353-Q1 在单端或伪差分模式下支持的各种模拟输入满量程范围,请参阅 ADS8353-Q1 数据表。表 4-1 显示了单端和伪差分配置所需的跳线配置。
| ADC 输入模型 | ADC 输入满量程范围 | 默认跳线 设置 | 所需的跳线设置 |
|---|---|---|---|
| 单端模拟输入 | 0V 至 VREF 和 0V 至 2 x VREF | J6、J7 = 开路 | 短接引脚 J6[2-3] 和 J7[2-3] |
| JP6、JP7 = 开路 | 进行中 | ||
| 伪差分模拟输入 | 0V 至 VREF | J6、J7 = 开路 | 短接引脚 J6[1-2] 和 J7[1-2] |
| JP6、JP7 = 开路 | 短接引脚 JP6[1-2] 和 JP7[1-2] | ||
| 0V 至 2 x VREF | J6、J7 = 开路 | 短接引脚 J6[1-2] 和 J7[1-2] | |
| JP6、JP7 = 开路 | 进行中 |