ZHCUAX3 march 2023
本节概述了 TPS2117 评估板连接器和跳线。表 3-1 介绍了输入和输出连接器和跳线。表 3-2 介绍了不同的测试点和功能。表 3-3 介绍了跳线功能和配置。
| 输入 | 连接器和测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VIN1 | J1 | VIN1+ | VIN1 输入连接器 |
| TP1 | VIN1 | VIN1 输入测试点 | |
| TP2 | VIN1 SENSE | VIN1 SENSE 测试点 | |
| VIN2 | J3 | VIN2+ | VIN2 输入连接器 |
| TP3 | VIN2 | VIN2 输入测试点 | |
| TP4 | VIN2 SENSE | VIN2 SENSE 测试点 | |
| VOUT | J4 | VOUT+ | VOUT 输出连接器 |
| TP5 | VOUT SENSE | VOUT SENSE 测试点 | |
| TP6 | VOUT | VOUT 输出测试点 | |
| GND | J2 | GND | 用于输入的 GND 连接器 |
| J5 | GND | 用于输出的 GND 连接器 | |
| TP10、TP11、TP12、TP13 | GND | GND 的测试点 |
| 输入 | 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VOUT | TP7 | 施密特触发器 | 输出状态引脚测试点 |
| VIN1 | TP8 | PR1 | VIN1 的优先级测试点 |
| TP9 | 模式 | 模式引脚测试点 |
| 输入 | 跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VIN1 | JP1、JP2、JP3 | 1.6V、2.9V、4.4V | 配置分压器以支持优先级操作。 跳线标签上会显示连接跳线时的典型切换电压。 |
| JP4 | JP4 | 配置工作模式
| |
| VOUT | JP5 | JP5 | 设置迟滞
|
| JP6 | JP6 | 1μF 输出电容器 | |
| JP7 | JP7 | 10μF 输出电容器 | |
| JP8 | JP8 | 100μF 输出电容器 | |
| JP9 | JP9 | 10Ω 输出电阻 |