ZHCUAX3
march 2023
摘要
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
特性
2
电气性能
3
TPS2117EVM 配置
4
原理图
5
PCB 布局
6
测试设置
6.1
TPS2117EVM 测试设备
6.2
设置 TPS2117EVM
7
测试配置
8
物料清单 (BOM)
6.2
设置 TPS2117EVM
确保 TPS2117EVM 具有
表 6-1
中所示的默认跳线设置。
表 6-1 默认跳线设置
跳线
说明
位置
JP3
设置 PR1 的分压器
安装
JP6
1µF
安装
JP9
10Ω
安装
JP4
模式
位置 1 和 2
JP5
施密特触发器
位置 2 和 3