ZHCUAW6B november 2016 – july 2023
为更大程度地降低潜在电击危险的风险,请确保 EVM 完全断电。
在连接电路板之前,请确保大电流接线片连接器(T1 和 T2)牢固固定到 EVM PCB 上,以实现低接触电阻。为更大程度地降低潜在电击危险的风险,请先对 EVM 断电,然后使用螺丝刀,同时用可调扳手将螺母固定在 PCB 底部。
在操作紧固件之前,可能需要卸载接线片连接器附近的尼龙支柱,以避免损坏紧固件。
以正确的方向将 INA260EVM 连接到 SM-USB-DIG 电路板,如图 3-4 所示。确保两个连接器完全推在一起;连接松动可能会导致间歇运行。
图 3-4 INA260EVM 和 SM-USB-DIG 以正确的方向连接接下来,在禁用输出的情况下,通过 T1 和 T2 将输入电流源连接到 EVM,如图 3-5 所示。
接线片连接器可容纳尺寸高达 #6-AWG 的电线。
另外,请务必使用其中一个测试点将输入电流源的低侧端子连接到 EVM 接地 (GND)。此步骤对于获得精确的 VBUS 测量值非常重要。
最后,根据需要,使用随附的 USB 扩展器电缆将 SM-USB-DIG 连接到计算机。此时 SM-USB-DIG 会通电,但 EVM 不通电。
必须从 GUI 启用 EVM 的电源。
图 3-5 SM-USB-DIG 在连接到计算机时通电