ZHCUAW6B november   2016  – july 2023

 

  1.   1
  2.   INA260EVM-PDK 和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA260EVM-PDK 物品
    2. 1.2 INA260EVM-PDK 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA260EVM-PDK 硬件
    1. 2.1 SM-USB-DIG 平台说明
    2. 2.2 INA260EVM PCB 说明
      1. 2.2.1 EVM 电源
      2. 2.2.2 EVM 模拟输入
    3. 2.3 EVM 数字输入与输出
  6. 3INA260EVM-PDK(修订版 A)设置
    1. 3.1 一次性 GUI 软件安装
    2. 3.2 INA260EVM 跳线设置
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 系统上电
  7. 4INA260EVM GUI 软件
    1. 4.1 配置工具
      1. 4.1.1 第 1 步:设置 I2C 地址
      2. 4.1.2 第 2 步:配置工作模式
      3. 4.1.3 第 3 步:设置转换时间
      4. 4.1.4 第 4 步:配置警报
    2. 4.2 结果栏
    3. 4.3 图形工具
    4. 4.4 寄存器工具
  8. 5INA260EVM 文档
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6修订历史记录

EVM 电源

INA260EVM PCB 使用来自 SM-USB-DIG(通过 J4)的 VDUT 和 GND 线作为 INA260 的高电源电压和低电源电压。如表 2-1 所述,VDUT 的可用电源电压为 5V 和 3.3V。用户可通过 GUI 选择 EVM 电源电压。将 1µF 陶瓷电容器 (C2) 放置在靠近 INA260 电源引脚 (U1) 的位置,为 VDUT 提供足够的去耦,以便在更高频率下实现电源抑制。