ZHCUAW0A march   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

布局

电路板图像如图 5-1 和图 5-2 所示。电路板布局布线如图 5-3 至图 5-7 所示。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS56837 引脚的接线和一大块电源地 (PGND) 区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C1、C2 和 C3 应尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。中间层 1、中间层 2 和底层主要是 PGND 层。中间层 1 上提供模拟地 (AGND) 区域。图 5-5 显示中间层 1 上的单个点处连接了 AGND 和 PGND。底层包含输出电压反馈布线、EN 控制的 VIN 引脚连接以及测试点连接。

GUID-20221206-SS0I-9XFZ-SNBZ-SXM21DVDGGLS-low.svg图 5-1 TPS56837EVM 正面照片
GUID-20221206-SS0I-Z1L4-SHGG-SFXFMCGPWFLQ-low.svg图 5-3 顶层装配图
GUID-20221206-SS0I-2CJV-BKLT-KJF2J8HXRKDC-low.svg图 5-5 中间层 1
GUID-20221206-SS0I-RV4J-KCMQ-QMSCNKP1F9R2-low.svg图 5-7 底层
GUID-20221206-SS0I-B6B8-GQQF-MTSJ0KD8SHQ3-low.svg图 5-2 TPS56837EVM 背面照片
GUID-20221206-SS0I-GBVP-QDF0-LVP4G9QMT3HP-low.svg图 5-4 顶层
GUID-20221206-SS0I-FW3W-ZTMS-6QHXL3CPCBRX-low.svg图 5-6 中间层 2