ZHCUAW0A march   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS56837EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格汇总
  6. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
    3. 3.3 可调节 UVLO
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 输出电压纹波
    4. 4.4 启动
    5. 4.5 关断
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考
  10. 7修订历史记录

输入/输出连接

表 4-1 显示了 TPS56837EVM 上提供的输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 8 A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 8 A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP12 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP11 提供了便捷的接地基准。在以 TP14 作为接地基准的情况下,TP13 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,8A 时为 5 V(最大值)
J3EN 控制。将 EN 连接至 GND 以禁用
TP1J1 附近的 VIN 端子
TP2J1 附近的 GND 端子
TP3GND 测试点
TP4开关节点测试点
TP5电源正常 (PG) 测试点
TP6提供测试点以连接 PG 上拉的外部电压源
TP7分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量
TP8J2 附近的 VOUT 端子
TP9J2 附近的 GND 端子

TP10

GND 测试点

TP11

C1 附近的 GND 监控测试点

TP12

C1 附近的 VIN 监控测试点

TP13

C6 附近的 VOUT 监控测试点

TP14

C6 附近的 GND 监控测试点