ZHCUAU9 March   2023

 

  1.   TPS61033EVM-105 评估模块
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
    3. 1.3 输入电容器
    4. 1.4 电感器
    5. 1.5 输出电容器
    6. 1.6 前馈电容器
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4电路板布局

物料清单

表 3-1 展示了 EVM 物料清单。

表 3-1 物料清单
标识符 数量值说明封装参考器件型号制造商
C210.1µF电容,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X5R,04020402GRM155R61A104KA01DMurata
C31150uF电容,钽,150μF,10V,+/-10%,0.1Ω,SMD7343-31T495D157K010ATE100Kemet
C4122uF电容器,陶瓷,22μF,25V,+/-20%,X5R,08050805GRM21BR61E226ME44LMuRata
C6,C7,C8322µF电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,06030603GRM188R61A226ME15DMuRata
J1、J2、J3、J44引脚,双转塔,THKeystone1502-21502-2Keystone
J5、J6、J73接头,2.54mm,2x1,金,TH接头,2.54mm,2x1,TH61300211121Wurth Elektronik
JP1、JP22接头,2.54mm,3x1,金,TH接头,2.54mm,3x1,TH61300311121Wurth Elektronik(伍尔特电子)
L111uH屏蔽功率电感器SMT_4MM0_4MM0XGL4020-102MECCoilcraft(线艺)
R2149.9电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060349R9FKEAVishay-Dale
R31732k电阻,732k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603732KFKEAVishay-Dale
R51100k电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R6110.0k电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060310K0FKEAVishay-Dale
TP11测试点,多用途,白色,TH白色通用测试点5012Keystone Electronics
U115.0A 2.4MHz 高效升压转换器SOT-5X3TPS61033DRL德州仪器 (TI)
C1、C100100pF电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,06030603GRM1885C1H101JA01DMuRata
C501000µF电容,铝,1000µF,10V,+/-20%,0.15Ω,SMDSMT 径向 GEEE-FC1A102PPanasonic
C9047µF电容,陶瓷,47μF,10V,+/-10%,X5R,12061206GRM31CR61A476KE15LMuRata
R1010电阻,10.0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060310R0FKEAVishay-Dale
R404.75k电阻,4.75k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW06034K75FKEAVishay-Dale
R700电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603RMCF0603ZT0R00Stackpole Electronics Inc