ZHCUAU9 March 2023 TPS61033
| 参考标识符 | 说明 |
|---|---|
| J1-VIN | 从EVM 输入电源的正输入连接。 |
| J2-VOUT | 输出电压的正极连接。 |
| J3-GND | EVM 从输入电源的返回连接。 |
| J4-GND | 输出电压的回路连接。 |
| J5-VIN | 用于测量效率的输入电压负检测。VIN_S+ 用于正输入,VIN_S- 用于负输入。 |
| J6-VOUT | 用于测量效率的输出电压负检测。VOUT_S+ 用于输出正节点,VOUT_S- 用于输出负节点。 |
| J7-PG | 测量 PG 引脚波形的测试点。 |
| JP1-MODE | MODE 引脚输入跳线。在 MODE 和 VIN 之间放置一根跳线,将器件设置为强制 PWM 模式。在 MODE 和 GND 之间放置一根跳线,将器件设置为自动 PFM 模式。 |
| JP2-EN | EN 引脚输入跳线。使跳线跨接 EN 和 VIN 以导通 IC。使跳线跨接 EN 和 GND 以关断 IC。 |
| TP1-SW | 测量 SW 引脚波形的测试点。 |