ZHCUAU3K January 2018 – March 2025
图 8-2 通过一个简化示例介绍了将两个文件链接在一起的过程。
请注意,这是一个简化示例,因此它不会显示待创建的所有段或这些段的实际顺序。请参阅节 12.7,了解 C7000 的实际默认存储器放置映射。
图 8-2 组合输入段以构成可执行对象模块在图 8-2 中,已将 file1.obj 和 file2.obj 组合在一起用作链接器输入。每个都包含 .text、.data 和 默认段;此外,每个都包含一个用户命名的段。可执行对象模块显示了各组合段。链接器将 file1.obj 的 .text 段和 file2.obj 的.text 段组合成一个 .text 段,然后将两个 .data 段和两个 段组合在一起,最后将用户命名的段放在末尾。存储器映射显示了待置于存储器中的组合段。