ZHCUAU3K January 2018 – March 2025
C/C++ 编译器生成可进行汇编和链接的汇编语言源代码。例如,可以汇编包括模块 prog1、prog2 等的 C 程序,然后进行链接以生成名为 prog.out 的可执行文件:
cl7x --run_linker --rom_model --output_file prog.out prog1.c.obj prog2.c.obj ... rts7100_le.lib--rom_model 选项告诉链接器使用由 C/C++ 环境定义的特殊约定。
TI 提供的归档库包含 C/C++ 运行时支持函数。
C、C++ 以及混合的 C 和 C++ 程序可以使用相同的运行时支持库。可以从 C 和 C++ 调用和引用的运行时支持函数和变量将具有相同的链接。