ZHCUAU3K January 2018 – March 2025
C7000 优化 C/C++ 编译器用户指南 说明如何使用下列德州仪器 (TI) 代码生成编译器工具:
TI 编译器支持符合国际标准化组织 (ISO) 这些语言标准的 C 和 C++ 代码。编译器支持 1989、1999 和 2011 版本的C语言以及2014 版本的C++语言。
本用户指南讨论了 TI C/C++ 编译器的特性。本手册假设您已了解如何编写 C/C++ 程序。由 Brian W. Kernighan 和 Dennis M. Ritchie 所著的 C 程序设计语言(第二版)介绍了基于 ISO C 标准的 C 语言。您可以使用 Kernighan 和 Ritchie(以下简称为 K&R)一书作为本手册的补充。本手册中对 K&R C(相对于 ISO C)的引用是指由 Kernighan 和 Ritchie 所著的 C 程序设计语言 第一版中定义的 C 语言。
本文档介绍了对 C7000™ 处理器系列的 C7100 型号的支持。