ZHCUAT9 January   2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2电路板说明
  5. 3电路板元件概述
  6. 4为主板加电
  7. 5THVD1454EVM 的运行
    1. 5.1 默认运行
    2. 5.2 可能的修改
  8. 6设计文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 布局
    3. 6.3 物料清单
  9. 7参考文献

电路板元件概述

THVD1454EVM 开箱即可直接运行,且在 U1 上安装了 THVD1454。所有信号和电源跳线/输入 (J1 – J12) 均预装在电路板上。有关跳线的元件概述,请参阅表 3-1。

表 3-1 电源跳线/输入 (J1 – J12)
跳线 ID 功能 封装 说明 已安装?
J1 “R”引脚输出 4x2 接头 不适用 是
J2 “/RE”引脚输入 4x2 接头 不适用 是
J3 “DE”引脚输入 4x2 接头 不适用 是
J4 “D”引脚输入 4x2 接头 不适用 是
J5 VCC 端子 3 引脚端子块 不适用 是
J6 控制信号接头 4x2 接头 不适用 是
J7 总线接头 #1 4x1 接头 串联电阻与 IC 之间 Y
J8 总线接头 #2 4x1 接头 串联电阻与端子之间 Y
J9 差分总线连接端子 3 引脚端子块 不适用 是
J10 “A”线路共模输入 4x1 接头 不适用 是
J11 “B”线路共模输入

4x1 接头

不适用 是
J12 差分总线共模输入 4x1 接头 不适用 是

电阻器焊盘 ID (R1-R20)、功能、封装、注释和默认安装状态如表 3-2 所示。

表 3-2 电阻器焊盘 ID (R1-R20)
电阻器 ID 功能 封装 说明 已安装?
R1 0 欧姆串联电阻 0603 “R”引脚 Y
R2 上拉电阻器 0603 “R”引脚 N
R3 LED 限流电阻器 0603 “R”引脚 LED Y
R4 0 欧姆串联电阻 0603 “/RE”引脚 Y
R5 下拉电阻器

0603

“/RE”引脚

N
R6 上拉电阻器 0603 “/RE”引脚 N
R7 0 欧姆串联电阻 0603 “DE”引脚 Y
R8 上拉电阻器 0603 “DE”引脚 N
R9 下拉电阻器 0603 “DE”引脚 N
R10 0 欧姆串联电阻 0603 “D”引脚 Y
R11 上拉电阻器 0603 “D”引脚 N
R12

下拉电阻器

0603 “D”引脚 N
R13 LED 限流电阻器 0603 “D”引脚 LED Y
R14 GND 到 EARTH 电阻器 0603 不适用 N
R15 LED 限流电阻器 0603 “VCC LED” N
R16 端接电阻器焊盘 0805 不适用 N
R17 0 欧姆串联电阻 0603 “A”引脚 Y
R18 0 欧姆串联电阻 0603 “B”引脚 Y
R19 共模电阻器“A”引脚 0603 不适用 N
R20 共模电阻器“B”引脚 0603 不适用 N

电容器焊盘 ID (C1 - C10)、功能、封装、注释和默认安装状态如表 3-3 所示。

表 3-3 电容器焊盘 ID (C1 - C10)
电容器 ID 功能 封装 说明 已安装?
C1 “R”引脚上的容性负载 0603 不适用 N
C2 IC HF 去耦电容器 0603 不适用 是
C3 GND 到 EARTH 47uF 去耦电容器 0805 不适用 是
C4 VCC 到 GND 47uF 去耦电容器 0805 不适用 是
C6 VCC 到 GND 10uF 去耦电容器 0805 不适用 是
C7 EARTH 到 GND 10uF 去耦电容器 0805 不适用 是
C8 端接电容器焊盘 0805 不适用 N
C9 “A”引脚共模去耦电容器 0603 不适用 是
C10 “B”引脚共模去耦电容器 0603 不适用 是

其他元件 ID、功能、软件包、注释和默认安装状态如表 3-4 所示。

表 3-4 其他元件 ID
其他元件 ID 功能 封装 说明 已安装?
D1 “R”引脚上用于数据接收的 LED 指示灯 自定义 “红色” Y
D2 “D”引脚上用于数据传输的 LED 指示灯 自定义 “绿色” N
D3 电路板电源的 LED 指示灯 备注 “蓝色” Y
U1 主要 EVM IC DRC 不适用 是