ZHCUAT9
January 2023
THVD1454
摘要
商标
1
简介
2
电路板说明
3
电路板元件概述
4
为主板加电
5
THVD1454EVM 的运行
5.1
默认运行
5.2
可能的修改
6
设计文档
6.1
原理图
6.2
布局
6.3
物料清单
7
参考文献
2
电路板说明
特性
预装了 THVD1454,开箱即用
VCC 到 GND 和 GND 到 EARTH 之间分别预装了两个 10uF 和两个 47uF 的去耦电容器
两个电阻器焊盘,用于在 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
一个 4x2 接头连接,用于传输特性控制信号
共享总线上有外部端接电阻器和电容器焊盘
位于 J11 和 J12 的共模电压连接点