ZHCUAT5A february   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2性能规格汇总
  5. 3输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输入/输出连接

表 4-1 中所示,TPS563203EVM 附带输入/输出连接器和测试点。图 4-1 展示了 TPS563203EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 3A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP2 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP6 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP3 用于监测输出电压。

GUID-20230209-SS0I-9DRT-HVKD-H1FKKLJNWTXT-low.svg图 4-1 TPS563203EVM 连接器和跳线布置
表 4-1 连接和测试点
参考标识符 功能
J1 VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2 VOUT,3A 时为 1.05V(最大值)
JP1 EN 控制。将 EN 分流至 GND 以禁用
TP1 VIN 正功率点
TP2 VIN 正监测点
TP3 VOUT 正监测点
TP4 VOUT 正功率点
TP5、TP7 GND 功率点
TP6、TP10、TP12、TP13 GND 监测点
TP8 开关节点测试点
TP9 EN 测试点
TP11 环路响应测量测试点