ZHCUAT5A february   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2性能规格汇总
  5. 3输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

输出电压设定点

可以通过更改电阻器 R4 (RUPPER) 和 R6 (RLOWER) 的阻值来选择 EVM 的输出电压。在特定输出电压下,R4 阻值可以使用方程式 1 计算得出。输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。从 R6 (RFBB) 起始阻值为 10kΩ 或 30kΩ,并使用方程式 1 来计算 R4 (RFBT)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。

方程式 1. V OUT = 0 . 6 × 1 + R 4 R 6