ZHCUAS7A March   2022  – January 2024

 

  1.   1
  2.   LM63635DNEVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  5. 2运行
  6. 3性能曲线
  7. 4原理图
  8. 5电路板布局
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

设置

本节对 EVM 上的测试点和连接器进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 LM63635DNEVM。板顶部的香蕉插孔或卡边缘连接器均可用于连接。有关板顶部连接,请参阅图 1-1;有关卡边缘连接,请参阅图 1-2。相关详细信息,请参阅 LM636x5-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 和 2.5A 汽车降压转换器数据表。下面列出了这些连接器的功能:

    VINEMIEVM 的输入电源。连接至输入电源。
    GND系统地。
    VOUTEVM 的输出。连接至所需负载。
    VOS输出电压检测连接(不用于电源;仅用于检测)。
    VIS输入电压检测连接(不用于电源;仅用于检测)。
    GNDS用于模拟测量的接地检测点(不用于电源;仅用于检测)。
GUID-20210817-SS0I-CC0F-RSQ5-CRNFQKNP390Q-low.svg图 1-1 EVM 板连接
GUID-1A64A339-17EC-4AE4-A06C-973271D6C9D5-low.gif图 1-2 EVM 卡边缘连接