ZHCUAS7A March   2022  – January 2024

 

  1.   1
  2.   LM63635DNEVM EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  5. 2运行
  6. 3性能曲线
  7. 4原理图
  8. 5电路板布局
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

运行

完成上述连接并设置相应的跳线后,该 EVM 就可以使用了。

当与表 1-1 中所列器件一起使用时,该 EVM 配置为 5V 输出。可通过改变电阻器 R2 (RFBT) 和/或 R3 (RFBB) 的阻值来改变输出电压。根据输出电容器和所需的环路性能,可使用前馈电容器 C5 (CFF)。该 EVM 上提供了安装此可选元件的空间。

使用表 1-1 中列出的具有固定输出电压的器件时,输出电压由相应器件设置。在这种情况下,RFBT (R2) 必须填充零欧姆电阻器,并且 RFBB (R3) 必须开路。

运行模式由 MODE 跳线设置和特定器件选项决定。

注: 并非所有模式都适用于所有器件选项。有关更多详细信息,请参阅相关的数据表。

有关更多信息,请参阅 LM63635 和 LM63635C 数据表。

RESET 标志用于指示输出电压何时处于稳压值的 ±5% 范围内。该 EVM 在 RESET 和 VCC(约 5V)之间配置了一个 100kΩ 上拉电阻。RESET 低电平表示输出电压没有进行稳压调节。可移除上拉电阻,并使用开漏 RESET 引脚来控制 EVM 的系统处理器。务必将 RESET 的电压限制为小于此引脚指定的绝对最大值。

EMI 滤波器中的某些元件未组装。用户可以根据需要自由使用不同的 EMI 滤波器元件进行试验。

可以使用图 1-4 中所示的设置进行环路增益测量(绘制波特图)。

该 EVM 在元件选择方面非常灵活。这使用户能够在电路板上放置首选元件(例如电感器、电容器或将两者一起放置)并测试稳压器的性能。通过这种方式,可以在将设计投入生产之前测试电源系统。