ZHCUAS4 April   2022 LMR51430

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
  4. 2EVM 设置
    1. 2.1 可调节输出电压
  5. 3PCB 布局
  6. 4原理图
  7. 5LMR51430EVM 物料清单

EVM 设置

本节对该 EVM 上的跳线和连接器作出了描述,并对如何正确地连接、设置和使用 LMR51430EVM 进行了说明。

    VIN – 端子 TP1 转换器的电源输入端子。旁边是 GND 参考接地。使用该端子将 EVM 连接至电缆线束。
    EMI IN+ – 端子 TP13 转换器输入滤波器的输入端子。如果在电源电压和 LMR38020 之间需要一个输入滤波器,请在底层 EMI IN+ 和 EMI GND(端子 TP14)之间连接电源电压。
    VOUT – 端子 TP6经稳压的转换器输出电压。旁边是 GND 参考接地。
    GND – 端子 TP2、TP5、TP7、TP14转换器的接地基准。使用这些端子将 EVM 连接至电缆线束。
    ENABLE SETTING – 跳线 J1用于启用开关模式转换器。当 EN 引脚为高电平时启用器件,低电平时禁用器件。
GUID-20220406-SS0I-QF4V-4T4N-CRDSKMTZCXRM-low.svg图 2-1 启用跳线设置
    跳线 J4将 J4 替换为导线后可以使用电流示波器来测试电感器电流。