ZHCUAS4 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
  4. 2EVM 设置
    1. 2.1 可调节输出电压
  5. 3PCB 布局
  6. 4原理图
  7. 5LMR51430EVM 物料清单

特性

  • 4.5V 至 36V 输入电压范围
  • 默认 5V 输出
  • 高达 3A 输出电流
  • 500kHz 开关频率
  • 断续模式短路电流保护
  • 内部补偿

该 EVM 包含一个直流/直流转换器(请参阅表 1-1)。

表 1-1 器件和封装配置
转换器EVM器件封装
U1LMR51430EVMLMR51430SOT23-6