ZHCUAR9 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入/输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 BIAS 和 GND
      3. 2.1.3 VOUT 和 GND
      4. 2.1.4 EN
    2. 2.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
      1. 2.2.1 VDD 和 GND
      2. 2.2.2 J20
      3. 2.2.3 J22
      4. 2.2.4 J23
      5. 2.2.5 J25
      6. 2.2.6 J26
      7. 2.2.7 J28
      8. 2.2.8 TP2
    3. 2.3 TPS7A74 LDO 运行和元件选型
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  5. 3电路板布局
  6. 4TPS7A74EVM 原理图
  7. 5物料清单

物料清单

#GUID-9F80E132-9301-47D1-9FC4-015C9A8A6288/GUID-3D6F892E-CA72-49DD-BFC4-192E749ECFD4 显示了 TPS7A74EVM-068 的物料清单。

表 5-1 物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商备选器件型号备选制造商
!PCB1 1 印刷电路板 LP068 不限
C7 1 4.7μF 电容,陶瓷,4.7μF,10V,+/-10%,X5R,0603 603 C0603C475K8PACTU Kemet
C8、C15 2 47µF 47µF ±20% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0805(公制 2012) 805 08056D476MAT2A KYOCERA AVX
C16 1 1µF 1µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) 402 GMC04X7R105K10NT Cal-Chip Electronics
C20 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 C1005X7R1H104K050BB TDK
C21、C22 2 10µF 10µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 1206(公制 3216) 1206 GMC31X7R106K50NT Cal-Chip Electronics
FID1、FID2、FID3、FID4、FID8 5 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J3、J4、J5、J24 4 标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 571-0500 571-0500 DEM Manufacturing
J9 1 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J10、J12 2 端子块,5mm,2x1,锡,TH 端子块,5mm,2x1,TH 691 101 710 002 Wurth Elektronik
J13、J14、J22、J23、J27、J29 6 跳线,SMT 短接跳线,SMT JMP-36-30X40SMT 不限
J15、J17、J18、J30 4 标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 571-0100 571-0100 DEM Manufacturing
J16 1 接头,2.54mm,5x2,金,SMT 接头,2.54mm,5x2,SMT TSM-105-01-L-DV Samtec
J25 1 SMA 直式插孔,金,50Ω,TH SMA 直式插孔,TH 901-144-8RFX Amphenol RF
J28 1 连接器,SMA 插孔,垂直,镀金,SMD SMA 142-0711-201 Cinch Connectivity
Q1 1 30V MOSFET,N 沟道,30V,5A,DQK0006C (WSON-6) DQK0006C CSD17313Q2 德州仪器 (TI) 无
R1 1 7.15k 7.15kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 402 ERJ-2RKF7151X Panasonic
R2 1 13.3k 电阻,13.3k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0713K3L Yageo
R3 1 8.45k 电阻,8.45k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-078K45L Yageo
R4 1 5.49k 电阻,5.49k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-075K49L Yageo
R5 1 4.02k 电阻,4.02kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-074K02L Yageo
R6 1 1.74k 电阻,1.74k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071K74L Yageo
R18、R20 2 20k 20kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 402 ERJ-2RKF2002X Panasonic
R24 1 49.9Ω 电阻厚膜,49.9Ω,1%,0.75W,100ppm/°C,1206 1206 CRCW120649R9FKEAHP Vishay Dale
SH-J1、SH-J2 2 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M
TP1、TP2 2 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone
U1 1 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器 WSON8 TPS7A7401DSDR 德州仪器 (TI)
U2 1 具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A 低侧 GaN 驱动器,YFF0006AEAE (DSBGA-6) YFF0006AEAE LMG1020YFFR 德州仪器 (TI) LMG1020YFFT 德州仪器 (TI)
C1 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-5%,X7R,0402 402 C0402C102J3RACTU Kemet
C2、C12、C13 0 10uF 电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X5R,0603 603 GRM188R61A106MAALD Murata
C3 0 10uF 电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X7R,0805 805 C2012X7R1A106M125AC TDK
C4、C11 0 10uF 电容,陶瓷,10uF,63V,+/-10%,X7R,1210 1210 GRM32ER71J106KA12L MuRata
C5、C6、C10、C18 0 10uF 电容,钽,10uF,25V,+/-20%,0.5 欧姆,SMD 6032-28 TPSC106M025R0500 AVX
C9、C14 0 47µF 47µF ±20% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0805(公制 2012) 805 08056D476MAT2A KYOCERA AVX
C17 0 1pF 电容,陶瓷,1pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 805 GQM2195C2A1R0CB01D MuRata
C19 0 0.015µF 电容,陶瓷,0.015µF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 GRM155R71H153KA12D MuRata
C23、C24 0 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-5%,X7R,0603 603 06031C102JAT2A AVX
FID5、FID6、FID7 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J2、J26 0 连接器,SMA 插孔,垂直,镀金,SMD SMA 142-0711-201 Cinch Connectivity
J6、J21 0 跳线,SMT 短接跳线,SMT JMP-36-30X40SMT 不限
J7、J8 0 接头,100mil,2x2,金,TH 2x2 接头 TSW-102-07-G-D Samtec
J11、J20 0 接头,100mil,2x1,镀金,TH Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil PBC02SAAN Sullins Connector Solutions
J19 0 接头,2mm,4x2,锡,TH 接头,2mm,4x2,TH TMM-104-01-T-D Samtec
R7、R8、R9、R23 0 1 电阻,1.00,1%,0.333W,AEC-Q200 1 级,0805 805 ERJ-6BQF1R0V Panasonic
R10 0 7.15k 7.15kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 402 ERJ-2RKF7151X Panasonic
R11、R19 0 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805 ERJ-6ENF1001V Panasonic
R12、R13、R14、R15、R16 0 154 电阻,154,1%,0.5W,1210 1210 RC1210FR-07154RL Yageo
R17 0 0 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 805 ERJ-6GEY0R00V Panasonic
R21、R22 0 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 RMCF0603ZT0R00 Stackpole Electronics Inc