ZHCUAR9 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入/输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 BIAS 和 GND
      3. 2.1.3 VOUT 和 GND
      4. 2.1.4 EN
    2. 2.2 可选负载瞬态输入/输出连接器说明
      1. 2.2.1 VDD 和 GND
      2. 2.2.2 J20
      3. 2.2.3 J22
      4. 2.2.4 J23
      5. 2.2.5 J25
      6. 2.2.6 J26
      7. 2.2.7 J28
      8. 2.2.8 TP2
    3. 2.3 TPS7A74 LDO 运行和元件选型
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  5. 3电路板布局
  6. 4TPS7A74EVM 原理图
  7. 5物料清单

可选负载瞬态电路工作原理

TPS7A74EVM-068 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试 TPS7A74 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7A74 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R12、R13、R14、R15 和 R16 的并联电阻器组合,如下所示:

Equation1. I P e a k = V O U T R 12 R 13 R 14 R 15 R 16

可通过 C17、R17、R18 和 R20 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R18 和 R20 来设置压摆率。对于 0mA 到 1.5A 到 0mA 负载阶跃,可使用表 2-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R18 和 R20 阻值。

表 2-1 建议的斜坡速率电阻器阻值
R18 R20 上升/下降时间
90.9kΩ 97.6kΩ 12µs
44.2kΩ 47.5kΩ 6µs
28kΩ 23.2kΩ 3µs
14kΩ 12.1kΩ 1.5µs
6.65kΩ 5.9kΩ 750ns
3.24kΩ 2.49kΩ 300 ns
1.43kΩ 1.21kΩ 150ns

在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J24 (VDD) 和 J30 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。如#FIG_GSC_NLQ_DRB 和#FIG_DRC_ZMN_JRB 所示,TPS7A74 瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后不到 1ms 内恢复。使用 1ms 的脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R12、R13、R14、R15 和 R16)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。

使用 J16 将 R2 短接至 GND,并将 VOUT 配置为 1V 直流。R1 和 R2 的串联组合可提供 50μA 的直流负载电流。该 EVM 上的 R18 处安装了一个 20kΩ 电阻器,该 EVM 上的 R20 处安装了一个 20kΩ 电阻器。这些电阻器在从 0mA 到 1.5A 时提供大约 0.75A/μs 的压摆率,在从 1.5A 到 0mA 时提供大约 0.5A/μs 的压摆率。#FIG_GSC_NLQ_DRB 和#FIG_DRC_ZMN_JRB 提供了 R18 = 20kΩ 且 R20 = 20kΩ 时的示例测试数据。橙色迹线表示输入电压,绿色迹线表示输出电压,红色迹线表示输出电流。R12、R13、R14、R15 和 R16 提供 1.42A 的脉冲负载。生成的测试数据显示 LDO 的 VOUT 上有一个 50μA 至 1.42A 的负载阶跃,LDO 输出端只有一个 47μF 的电容器。

图 2-3 TPS7A74EVM-068 负载瞬态结果:50μA 至 1.42A 负载阶跃
图 2-4 TPS7A74EVM-068 负载瞬态结果:1.42A 至 50μA 负载阶跃