ZHCUAR9 April 2022
TPS7A74EVM-068 评估模块包含安装了输入、偏置、软启动和输出电容器以及反馈电阻器的 TPS7A74 LDO。这七个元件提供了一个实现示例,如#FIG_RBL_WGQ_DRB 中的白色框所示。预先组装的电容器的容值经过调整,可确保在所有正常工作条件下保持最小电容要求。除了 EVM 上已安装的电容器之外,还提供了可选焊盘,用于使用额外的设定点选项以及输入、偏置和输出电容器来测试 LDO。
TPS7A74EVM-068 上预先组装了设定点电阻器,可提供 1V、1.2V、1.5V、1.8V 或 3.3V 的输出电压。使用提供的分流器短接接头 J16 上的必要引脚,可选择其中一个输出电压。如果 VOUT 上需要 0.65V 电压,则从 J16 上移除分流器并短接 J6。对于其他电压选项,可根据需要组装电阻器 R10 并修改 R1。有关选择 R10 和 R1 实现 VOUT 替代值的指导,请参阅 TPS7A74 数据表中的应用和实施 部分。
可以使用 J9 3 引脚接头启用或禁用 TPS7A74 LDO:
或者,通过将外部函数发生器连接到 TP1 (EN) 和附近的 GND 接线柱 (J17),用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TPS7A74 LDO。#FIG_EYP_52Q_DRB 显示了 TPS7A74EVM-068 在导通期间的结果。蓝色迹线表示使能电压,绿色迹线表示输出电压,红色迹线表示负载电流。
如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如#FIG_RBL_WGQ_DRB 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。
图 2-2 连接了电流探头的 TPS7A74EVM-068用户有两种方法在 TPS7A74 的输出端提供直流负载。J12 可用于放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。或者,J4 (VOUT) 和 J18 (GND) 香蕉连接器可用于外部测量和加载;但是,IOUT 环路不会检测流经这些连接器的电流。在执行非常快速的瞬态测试的情况下,由于 PCB 寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中裸露的铜上放置一条导线可以减少这种振铃。可根据需要使用 10 AWG 导线。如果振铃持续存在,则通过添加与 VIN 并联的串联电阻器和电容器来安装阻尼网络。可安装阻尼的位置包括 C5 和 R8、C6 和 R9、C10 和 R7 以及 C18 和 R23。
使用 SMA 连接器 J1 (VIN) 和 J2 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。