ZHCUAR8 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设置
    1. 2.1 LDO 输入和输出连接器说明
      1. 2.1.1 VIN 和 GND
      2. 2.1.2 VOUT 和 GND
      3. 2.1.3 J3
      4. 2.1.4 J4 (EN)
      5. 2.1.5 J5 (CP_EN)
      6. 2.1.6 J1 (PG)
    2. 2.2 可选负载瞬态输入和输出连接器说明
      1. 2.2.1 VCC 和 GND
      2. 2.2.2 J17
      3. 2.2.3 TP10
      4. 2.2.4 IN1
      5. 2.2.5 J15
      6. 2.2.6 TP11 和 TP12
      7. 2.2.7 J6 和 TP13
    3. 2.3 TPS7A57 LDO 运行
    4. 2.4 可选负载瞬态电路工作原理
  5. 3电路板布局
  6. 4TPS7A57EVM-056 原理图
  7. 5物料清单

可选负载瞬态电路工作原理

TPS7A57EVM-056 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试 TPS7A57 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7A57 LDO 的输入和输出电容,以便匹配预期的运行条件。如#EQUATION-BLOCK_DPD_5JV_CRB 所示,确定要测试的峰值电流,并修改 R10、R11、R12、R13 和 R14 的并联电阻器组合。

Equation1. I P e a k = V O U T R 10 ∥ R 11 ∥ R 12 ∥ R 13 ∥ R 14

可通过 C11、R15 和 R21 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅通过调整 R21 来设置压摆率。对于 0mA 至 5A 的负载阶跃,可借助表 2-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R21 值。

表 2-1 建议的斜坡速率电阻器阻值
R21 上升时间 下降时间
49.9kΩ 11.5µs 31µs
30.9kΩ 7.4µs 19.7µs
24.9kΩ 6µs 15.1µs
21.5kΩ 3.9µs 14.8µs
4.12kΩ 980ns 2.5µs

在修改 EVM(如需)且使用 LMG1020 栅极驱动器的情况下,将电源连接到香蕉连接器 J7(VCC) 和 J8 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。如#FIG_GSC_NLQ_DRB 所示,TPS7A57 瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后远低于 1ms 的时间内恢复。因此,使用 1ms 的负载瞬态脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R10、R11、R12、R13 和 R14)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。

#FIG_GSC_NLQ_DRB 提供了 R21 = 21.5kΩ 时的示例测试数据。蓝色迹线表示输出电压,绿色迹线表示输出电流。R10、R11、R12、R13 和 R14 提供 5A 脉冲负载。生成的测试数据显示 LDO 的 VOUT 上有一个 0mA 至 5A 的负载阶跃,LDO 输出端只有一个 22μF 的电容器。

负载瞬态电路还提供了可根据需要安装阻尼网络的封装。如果需要,可安装 R23 和 C15 来创建阻尼网络。

或者,只需使用预安装的 Q1 负载瞬态 MOSFET 即可实现负载瞬态测量。J15 可用于使用函数发生器向 Q1 提供信号。#FIG_QZX_JCP_VSB 展示了在 5A 负载下使用不带 LMG1020 栅极驱动器的 MOSFET 时的结果。

GUID-20220328-SS0I-HGTL-VFGS-XMPGKJXFHFJF-low.png图 2-3 TPS7A57EVM-056 负载瞬态结果
GUID-20220328-SS0I-TWZH-4K6L-2SCHGDP7VFRK-low.png图 2-4 使用 Q1 MOSFET 时的 TPS7A57EVM-056 负载瞬态结果