ZHCUAR8 April 2022
J4 (EN) 是用于启用或禁用 TPS7A57 的 3 引脚接头。
3 引脚接头的中心引脚连接到 TPS7A57 EN 输入端。当 2 引脚分流器跨接头底部的两个引脚放置时,VIN 短接至 EN 并启用 TPS7A57。当 2 引脚分流器跨接头顶部的两个引脚放置时,GND 短接至 EN 并禁用 TPS7A57。此外,3 引脚接头可保持悬空。如果 3 引脚接头悬空,则 TPS7A57 保持禁用状态。
使用非板载电源或信号发生器驱动 EN 端子时,施加的电压必须保持在 0V 至 6.0V 之间。