ZHCUAR5
February 2023
TPS274C65
摘要
1
说明
2
开始使用
3
特性
4
应用
5
简介
6
TPS274C65 Configurator 软件
6.1
软件使用方法
6.2
头文件
7
硬件设计文件
7.1
原理图
7.2
PCB 布局
8
物料清单 (BOM)
9
其他信息
9.1
商标
3
特性
在“可寻址 SPI”配置中使用 2 个 TPS274C65 65mΩ 四通道工业高侧开关
具有 USB 主机接口的集成式 TM4C123 ARM Cortex-M4F 微控制器
用于器件配置和监控的全功能轻量级 Windows 主机 GUI
使用 ISO7763DWR 增强型隔离器件实现与数字和高电流轨的完全数字隔离