ZHCUAQ6 January 2023
该系统使用 TI C2000 TMDSCNCD280025C controlCARD 作为控制器,采用 LMG3522030 的独立 GaN 子卡可提供快速开关桥臂,而二极管桥用作慢速开关桥臂。由于系统参考点为直流总线负极,因此简化了电路设计。
该设计采用了 UCC28710 高压降压电源来提供 15V 辅助电压轨。此设计还使用单个主散热器,可轻松连接所有功率器件。
利用 TMS320F280025C 和 GaN 的特性,该设计实现了完整的硬件和软件保护,包括输入欠压保护 (UVP)、过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)(同时具有单稳态和逐周期)以及 GaN 和散热器过热保护 (OTP)。这些保护功能可实现稳健的 PFC 设计。
另外设计了一个独立的滤波器板,因此可以使用不同的滤波器来评估电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 性能。
该设计采用了隔离式 UART 通信,定期向主机报告电路板工作状态摘要(如检测信号),从而提供易于理解的电路板状态。