ZHCUAQ6 January   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  6W 辅助电源
      2. 2.2.2  交流输入电流检测
      3. 2.2.3  直流母线电压感测
      4. 2.2.4  交流输入电压检测
      5. 2.2.5  GaN 驱动
      6. 2.2.6  上电时的浪涌电流保护
      7. 2.2.7  过流保护
      8. 2.2.8  交流输入欠压保护
      9. 2.2.9  直流总线过压保护
      10. 2.2.10 GaN 温度监测和保护
      11. 2.2.11 散热器温度监测和保护
      12. 2.2.12 UART 检测信号报告
      13. 2.2.13 电机控制接口
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG352xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 UCC2871x
      4. 2.3.4 TLV906x
      5. 2.3.5 TPS54308
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求和组装
      1. 3.1.1 测试设备要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 测试过程
        1. 3.4.1.1 90V VAC 下的测试过程
        2. 3.4.1.2 220V VAC 下的测试过程
    5. 3.5 性能数据:效率、iTHD 和功率因数
    6. 3.6 函数波形
      1. 3.6.1  在 90V VAC、800Ω 负载下进行测试
      2. 3.6.2  220V VAC 下的上电序列测试
      3. 3.6.3  重负载条件下的波形
      4. 3.6.4  降压辅助电源测试
      5. 3.6.5  交流压降测试
      6. 3.6.6  GaN 开关性能
      7. 3.6.7  热力测试
      8. 3.6.8  断电序列
      9. 3.6.9  浪涌测试
      10. 3.6.10 传导发射测试
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统说明

典型的住宅空调系统在单相交流输入下运行,功率小于 4kW。需要一个 PFC 级来满足功率因数和总谐波电流 (iTHD) 要求。

该参考资料展示了采用 TI GaN 和 C2000 的 4kW、单相 CCM 图腾柱无桥 PFC,该产品具有非隔离电流检测、差分电压检测和隔离式通用异步接收器/发送器 (UART) 通信端口。