ZHCUAP7A January   2023  – December 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 双封装布局
    3. 2.3 更改
      1. 2.3.1 输入和输出电容器
      2. 2.3.2 环路响应测量
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62830xDRLEVM 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7修订历史记录

物料清单

下表列出了此 EVM 的 BOM。

表 6-1 TPS62830xDRLEVM 物料清单
数量参考位号说明尺寸器件型号制造商
TPS628301ADRLEVMTPS628303ADRLEVMTPS628303BDRLEVMTPS628304ADRLEVM

1

1

1

1

C1

4.7µF

电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±10%,X7R,0603

0603

JMK107BB7475KA-T

Taiyo Yuden

1

1

1

1

C4

47µF

电容,钽,47µF,35V,±10%,0.3Ω,2917

2917

T495X476K035ATE300

Kemet

2

2

2

2

C5、C10

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R71H222KA01D

MuRata

3

3

3

3

C6,C7,C8

10µF

电容,陶瓷,10µF,10V,±10%,X7R,0603

0603

GRM188Z71A106KA73D

MuRata

1

1

1

1

L1

0.47µH

电感器,4.8A,0.47µH,0.032Ω

0805

LSCNE2012HKTR47MD

Taiyo Yuden

1

1

1

1

R1

1.02MΩ

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

Std

Std

1

1

1

1

R2

392kΩ

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

StdStd

2

2

2

2

R4、R5

100k

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

StdStd

1

1

1

1

R6

1k

电阻,贴片,0.1W,1%

0603

StdStd

1

0

0

0

U1

IC,5.5V,1A 降压转换器

1.6 × 2.1mm

TPS628301ADRLR

德州仪器 (TI)

0

1

0

0

U1

IC,5.5V,3A 降压转换器1.6 × 2.1mmTPS628303ADRLR德州仪器 (TI)

0

0

1

0

U1

具有 OCP 和 OVP 闭锁保护功能的 IC 5.5V、3A 降压转换器1.6 × 2.1mmTPS628303BDRLR德州仪器 (TI)

0

0

0

1

U1

IC,5.5V,4A 降压转换器

1.6 × 2.1mm

TPS628304ADRLR

德州仪器 (TI)