ZHCUAP7A January 2023 – December 2023
本用户指南介绍了 TPS62830xDRL 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 可帮助用户轻松评估和测试采用 SOT583 封装的 TPS628301A、TPS628303A、TPS628303B 和 TPS628304A 降压转换器的运行情况和功能。EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 调节输出电压。本用户指南包括以下各项的设置说明: