• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS62830xDRLEVM 评估模块

    • ZHCUAP7A January   2023  – December 2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS62830xDRLEVM 评估模块
  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 双封装布局
    3. 2.3 更改
      1. 2.3.1 输入和输出电容器
      2. 2.3.2 环路响应测量
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62830xDRLEVM 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  10. 7修订历史记录
  11. 重要声明
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
User's Guide

TPS62830xDRLEVM 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本用户指南介绍了 TPS62830xDRL 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。这些 EVM 可帮助用户轻松评估和测试采用 SOT583 封装的 TPS628301A、TPS628303A、TPS628303B 和 TPS628304A 降压转换器的运行情况和功能。EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 调节输出电压。本用户指南包括以下各项的设置说明:

  • 硬件
  • 印刷电路板 (PCB) 布局
  • 原理图
  • 物料清单 (BOM)
  • EVM 的测试结果
在本文档中,TPS62830xDRLEVM 是 TPS628301ADRLEVM、TPS628303ADRLEVM、TPS628303BDRLEVM 和 TPS628304ADRLEVM 的缩写。

商标

Other TMs

1 警告和注意事项

GUID-4C36832A-5C67-460B-94B5-813E05DCCD40-low.gif注意表面高温。
接触会导致烫伤。
请勿触摸!

2 引言

TPS62830x 系列是同步直流/直流降压转换器,具有集成噪声滤波电容器,并经优化实现了出色的 EMI 性能。TPS62830x 系列基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。TPS62830x 有 4 种不同的输出电流版本,范围为 1A 至 4A。TPS628303B 器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。TPS62830x 采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装以及 1.0mm × 2.0mm QFN 封装。TPS62830xDRLEVM 使用 SOT583 封装。

2.1 性能规格

表 1-1 提供了 TPS62830x 性能规格的汇总。

表 2-1 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压2.255.5V
输出电压设定点1.8V
输出电流

TPS628301ADRLEVM

0

1

A
TPS628303ADRLEVM

0

3

A

TPS628303BDRLEVM

0

3

A

TPS628304ADRLEVM0

4

A

2.2 双封装布局

由于 QFN 和 SOT583 封装具有相同的引脚排列,电路板设计人员可能能够将两种封装尺寸进行重叠,如图 2-1 所示。利用这种重叠性,可以在缺少一种封装时,更灵活地切换为另一封装。TPS62830xDRLEVM 不存在这种重叠,仅可采用 SOT583 封装。

GUID-20221223-SS0I-TLGM-VRF3-GZZD941TMPXZ-low.svg图 2-1 重叠的 QFN 和 SOT583 封装

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale